Lanzenventile



RA 15/6T ist ein spezielles Lanzenventil für Heizkörper mit nur einem Anschluß für Vor- Rücklauf. Die Lanzenventile werden häufig für Handtuchtrockner verwendet um den zweiten Anschluß für eine E-Patrone verwenden zu können.
-RA 15/6TB für Zweirohrheizungsanlagen
-RA 15/6T für Einrohrheizungsanlagen


Lanzenventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeAusführungAnlagen
Anschluss
KvsAusschreibungstext

RA 15/6T für
Einrohr

013G3218 RA 15/6THeizkörperanschluss von unten mit 1/2" AG3/4" AG2,15Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35% Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Unterer Anschluss Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6T Bestell-Nr.: 013G3218
013G3220 RA 15/6THeizkörperanschluss von unten mit 1/2" AG1/2" IG2,15Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35% Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Unterer Anschluss Anschluss Anlage: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6T Bestell-Nr.: 013G3220
013G3268 RA 15/6TSeitlicher Heizkörperanschluss mit 1/2" AG3/4" AG2,00Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35% Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Seitlicher Anschluss Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6T Bestell-Nr.: 013G3268
013G3270 RA 15/6TSeitlicher Heizkörperanschluss mit 1/2" AG1/2" IG2,00Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35% Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Seitlicher Anschluss Anschluss Anlage: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6T Bestell-Nr.: 013G3270

RA 15/6TB für
Zweirohr

013G3210 RA 15/6Tunterer Anschluss1/2" IG1,0Thermostatisches Lanzenventil für Zweirohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 0,82 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Unterer Anschluss Anschluss Anlage: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6TB Bestell-Nr.: 013G3210
013G3215 RA 15/6Tseitlicher Anschluss1/2" IG1,0Thermostatisches Lanzenventil für Zweirohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt. O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Vorlauftemperatur: 120 C kv-Wert: 0,82 m3/h bei xp=2K Achsabstand: 40 mm Ausführung: Seitlicher Anschluss Anschluss Anlage: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Typ: RA 15/6TB Bestell-Nr.: 013G3215


Dokumentation



1 Dokumente gefunden: 1 datenblätter


Datenblätter
 
Lanzenventile
RA 15-6TB-6T_Lanzenventile_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDTQA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015