TP elektronische Thermostate mit Funksteuerung



TP elektronische Thermostate mit Funksteuerung

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibung

Funk-Empfangseinheit

087N7476 RX-1Empfangseinheit für 1 Zone, TP 7000 RF, TP 5001 RF und RET-B-RF
087N7478 RX-3Empfangseinheit für 3 Zonen, TP 7000 RF, TP 5001 RF und RET-B-RF
087N7479 RX2CEmpfangseinheit für 2 Zonen, 230V, 2 Umschaltkontakte

TP5001RF

087N791201 TP5001RFUhrenthermostat, Batteriebetrieb, 5/2 Tagesprogramm, 5-30°C, mit jeweils 6 Schaltpunkte, potentialfreier Umschaltkontakt 3(1)A, Schaltdifferenz 1 K


Dokumentation



6 Dokumente gefunden: 1 broschüren, 2 datenblätter und 3 instruktionen


Broschüren
 
Danfoss Raumthermostate, Typenübersicht
Raumthermostate_Typenübersicht_PB_05_2017_VBBYA303.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBBYA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2017
 


Datenblätter
 
Programmierbare Raumthermostate Serie TP 7000
568v08.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDRGI303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/01 2010
 
Programmierbare Raumthermostate, Serie TP 5001
2_4_VDRMA323_TP 5001_2017_V1.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDRMA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 


Instruktionen
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40700v06s3-00.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIRMB467, Sprache: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Erscheinungsdatum: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40701v06s3-00 web.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIRMA567, Sprache: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Erscheinungsdatum: 30/10 2008
 
TS 715 Si Bedienungsanleitung und Instruktion
TS_715Si_Bedienungsanleitung_05_2009_38070.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2013
 


Verlinkte Produkte



087N7270 RET-B ist ein batteriebetriebener Raumthermostat, der die Vorteile der einfachen Einstellung eines analogen Raumthermostats und die konfortable Anzeige eines LCD-Displays vereint. Gleiches Design wie RMT und RET. RET B bietet exakte elektronische Temperaturregelung ohne externe Stromversorgung.RET-B ist ein batteriebetriebener Raumthermostat, der die Vorteile der einfachen Einstellung eines analogen Raumthermostats und die konfortable Anzeige eines LCD-Displays vereint. Gleiches Design wie RMT und RET. RET B bietet exakte elektronische Temperaturregelung ohne externe Stromversorgung.