Raumthermostate

TP elektronische Uhrenthermostate



Programmierbare Raumthermostate mit zeitproportionaler (PI)-Regelung oder ON/OFF zum Heizen, mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C.

TP elektronische Uhrenthermostate

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibungSchaltkontaktKontakt-
belastung
Spannungs-
versorgung
Ausschreibungstext

TP5001
elektronischer Uhrenthermostat

087N791001 TP5001Batteriebetrieb, 5/2-Tagesprogramm, 5-30°C, jeweils 6 Schaltpunkte, potentialfreier Umschaltkontakt 3(1)A 3(1)A2 x AA/MN1500/LR6 Alkaline Batterien 

TP5001M
elektronischer Uhrenthermostat

087N791701 TP5001MProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 5001, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC 3(1)A, 10-230V230V, 50HzProgrammierbarer Raumthermostat TP 5001 mit zeitproportionaler Regelung, 230VAC, 5/2-Wochenprogramm, automatische Sommer -/Winterzeit-Umstellung, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung Fabrikat: Danfoss Typ: TP 5001 M Bestell-Nr.: 087N791701

TP7001
elektronischer Uhrenthermostat

087N8005 TP70017-Tage oder 5/2- Wochen oder 24-Stunden-Programm, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Party-Funktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 V AC, 3(1)A KontaktbelastungSPDT3(1)A Kontaktbelastung2 x AA/MN1500/LR6 Alkaline Batterien 

TP7001M
elektronischer Uhrenthermostat

087N8006 TP7001MProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 7001 A, jedoch Spannungsversorgung 230 V ACSPDT3(1)A Kontaktbelastung230V ± 15% 50HzProgrammierbarer Raumthermostat wie TP 7001, jedoch Spannungsversorgung 230 V AC


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
TP 7001 Bedienungsanleitung
TP_7001_Bedienungsaleitung_11_2011_37033v01_.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VUHSL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2013
 
TP7001 User Instructions
VUHSP183 TP7001 (37157v03).pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VUHSP183, Sprache: (83) GB, DE, FR, Erscheinungsdatum: 01/10 2018
 


Datenblätter
 
TP7001/TP7001M Datenblatt
VDHSC303 - 083v03.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDHSC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/07 2016
 


Instruktionen
 
TP 7001 Installationsanleitung
TP_7001_ Installationsanleitung_11_2012_37034v02.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2013
 
TP7001 Installation Instructions
VIHSM183 TP7001 (37156v04).pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSM183, Sprache: (83) GB, DE, FR, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
TS 715 Si Bedienungsanleitung und Instruktion
TS_715Si_Bedienungsanleitung_05_2009_38070.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2013