Zonen- und Temperaturregelungen

2 Wege Zonenventile mit Federrücklauf



Danfoss Zonenventile inklusive Stellantrieb mit Federrücklauf und Endlagenschalter sind in den Dimensionen 1/2" bis 1" erhältich.

Ersatzstellantriebe stehen ebenso zur Verfügung.


2 Wege Zonenventile mit Federrücklauf

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeDesignkvs
(m3/h)

Zonenventile, 2-Wege
inkl. Stellantrieb

087N6634 HP0,75BZonenventil, 3/4", komplett mit Stellantrieb mit Federrücklauf5,8
087N6637 HP 1,0BZonenventil, 1", komplett mit Stellantrieb mit Federrücklauf7,9
087N6640 HP 15BZonenventil, 1/2", komplett mit Stellantrieb mit Federrücklauf 


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 2 wege zonenventile und 2 instruktionen


2 Wege Zonenventile
 
02 IN HP HS3DB VD.33.M3.03 4-02.pdf
02 IN HP HS3DB VD.33.M3.03 4-02.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: , Sprache: Austrian, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Instruktionen
 
2-Wege-Zonenventil HP...B
2_9_VIRAN123_HP-2Wege_2017_V1.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIRAN123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
HS3DB Drei-Wege-Umschaltventil
VIRAM103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIRAM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2008