3 Wege Umschaltventile mit Federrücklauf



Danfoss 3 Wege Umschaltventile inklusive Stellantrieb mit Federrücklauf und Endlagenschalter sind in den Dimensionen 3/4" und 1" erhältlich.

Ersatzstellantriebe stehen zur Verfügung.


3 Wege Umschaltventile mit Federrücklauf

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeDesignkvs
(m3/h)

Umschaltventile, 3 - Wege
inkl. Stellantrieb

087N6654 HS3DB0,75Umschaltventil 3/4" inkl. Antrieb6,1
087N6658 HS3DB1,0Umschaltventil 1" inkl. Antrieb7,9


Dokumentation



5 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 3 instruktionen


Datenblätter
 
Umschaltventil HS3DB
VDRAR103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDRAR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2008
 
Umschaltventile HS3D
Datenblatt HS3DB.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDRAE123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 31/07 2002
 


Instruktionen
 
2-Wege-Zonenventil HP...B
2_9_VIRAN123_HP-2Wege_2017_V1.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIRAN123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
HS3DB Drei-Wege-Umschaltventil
VIRAM103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIRAM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2008
 
Umschaltventile HS3D
Instruction HS3DB.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIRAF123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 31/07 2002