RET elektronische Raumthermostate mit elektronischer Rückführung



Die Raumthermostatserie RET verbindet eine einfache Bedienung mit moderner Elektronik.

RET elektronische Raumthermostate mit elektronischer Rückführung

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibung

RET230L

087N7006 RET 230LRaumthermostat, 230V, 5-30 C°, mit Umschaltkontakt 3(1)A, LED Betriebsbereit und Betrieb, Schaltdifferenz 1K

RET230NSB

087N7010 RET 230NSBRaumthermostat, 230V, 5-30 C°, mit potentialfreiem Umschaltkontakt 3(1)A, Nachtabsenkungswiderstand 5K, Schaltdifferenz 1K

RET230P

087N7430 RET230PRaumthermostat, 230V, 5-30 C°, mit Umschaltkontakt 3(1)A, Schaltdiffernez 1K


Dokumentation



7 Dokumente gefunden: 1 broschüren, 5 datenblätter und 1 instruktionen


Broschüren
 
Danfoss Raumthermostate, Typenübersicht
Raumthermostate_Typenübersicht_PB_05_2017_VBBYA303.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBBYA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2017
 


Datenblätter
 
RET 230 HC-1/3
670v03.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDRKL203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2008
 
RET 230 HCW-1/3
718v01.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDRKM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2007
 
RET 24 und RET 230
999v08.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDRBW403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/04 2017
 
RET típusú szobatermosztátok
RET-nemet.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDRBT14A, Sprache: (74) DE,HU, Erscheinungsdatum: 01/04 2002
 
RET230P Datasheet
760v03.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDRKP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/02 2017
 


Instruktionen
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIRKC21H, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 25/06 2007