Zonen- und Temperaturregelungen

AVDO Überstromventile



Überströmventil AVDO in Durchgangsform mit Innengewinde am Eingang und Anschlußnippel mit Aussengewinde am Ausgang.

AVDO Überstromventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeEinstellbereich
(bar)
Anschluß
Eingang
Anschluß
Ausgang
Design

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6002 AVDO0.05 - 0.5Rp 1/2R 1/2Eck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6003 AVDO 150.05 - 0.51/2" AG1/2" IGEck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6007 AVDO0.05 - 0.5Rp 3/4R 3/4Eck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6008 AVDO 200.05 - 0.53/4" AG3/4" IGEck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6012 AVDO0.05 - 0.5Rp 1R 1Eck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6013 AVDO 250.05 - 0.51" AG1" IGEck

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6018 AVDO 150.05 - 0.51/2" AG1/2" IGDurchgang

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6020 AVDO0.05 - 0.5G 3/4 AG 3/4 ADurchgang

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6023 AVDO 200.05 - 0.53/4" AG3/4" IGDurchgang

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6025 AVDO0.05 - 0.5G 1 AG 1 ADurchgang

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6028 AVDO 250.05 - 0.51" AG1" IGDurchgang

AVDO mit
Innengewinde/Nippel

003L6030 AVDO0.05 - 0.5G 1¼ AG 1¼ ADurchgang


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
Überströmregler AVDO
AVDO_VD55K803.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VD55K803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/01 2008
 


Instruktionen
 
Überströmventile AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VI55L400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 01/02 1992