Heizkörperarmaturen

RLV-KS Ventilheizkörperverschraubungen



RLV-KS Ventilheizkörperverschraubungen mit 50mm Anschlußabstand und Absperrmöglichkeit. Für Zweirohrbetrieb.

RLV-KS Ventilheizkörperverschraubungen

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeBauformAnschluß
Anlage
Anschluß
Heizkörper

RLV-K

003L0280 RLV-KDurchgang, vernickelt3/4"1/2"
003L0281 RLV-KDurchgang, vernickelt3/4"3/4"
003L0282 RLV-KEck, vernickelt3/4"1/2"
003L0283 RLV-KEck, vernickelt3/4"3/4"

RLV-KS

003L0220 RLV-KSDurchgang, vernickelt3/4"1/2"
003L0221 RLV-KSDurchgang, vernickelt3/4"3/4"
003L0222 RLV-KSEck, vernickelt3/4"1/2"
003L0223 RLV-KSEck, vernickelt3/4"3/4"


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VASXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/02 2008
 


Broschüren
 
Der Dreh mit der Voreinstellung
Dancademy_Flyer_Sep2014_VSSXB203.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 


Datenblätter
 
Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-K
VDQAC503.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDQAC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/09 2018
 
Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-KS
RLV-KS_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDGTA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 
Universalverschraubungen für Ventilheizkörper Typ RLV-KS
VDQDP323_RLV-KS.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDQDP323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/09 2018
 


Instruktionen
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIVDL15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VI33D95H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 01/03 2005
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIVDJ15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 01/05 1999
 


Referenzgeschichten
 
Perfekte Anlagen erst mit hydraulischem Abgleich
Si_09_04_Seite_28ff.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZSXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 


Zubehör



Für Heizkörper Verschraubungen Füll- und Entleerunghahn, Einlegeteile und Schwerkraftbremse.