Heizkörperarmaturen

Thermostatventile



RA-N Ventile mit Voreinstellung werden in Zweirohranlagen zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt.
RA-UN Ventile mit Feinstvoreinstellung werden in Anlagen mit hohen Spreizungen wie z.B. Fernwärme oder Anlagen mit Brennwertgeräten eingesetzt.

Zur Voreinstellung ist kein Werkzeug erforderlich. Zur Sicherung gegen unbefugtes Verändern ist ein Sicherungsring erhältlich.


Thermostatventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeBauformVentildimension
(DN)
kv - Bereich bei
Xp = 0.5 - 2.0 K
VEAusschreibungstext

RA-N

013G0013 RA-N 15Eck - kurze Bauform150.04 - 0.775 
013G0014 RA-N 15Durchgang - kurze Bauform150.04 - 0.775 
013G0031 RA-N 10Eck100.04 - 0.590Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,65 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,56 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 10 Bestell-Nr.: 013G0031
013G0032 RA-N 10Durchgang100.04 - 0.590Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,65 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,56 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 10 Bestell-Nr.: 013G0032
013G0033 RA-N 15Eck150.04 - 0.775Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 Bestell-Nr.: 013G0033
013G0034 RA-N 15Durchgang150.04 - 0.760Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 Bestell-Nr.: 013G0034
013G0035 RA-N 20Eck200.10 - 1.036Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 20 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 1,4 m3/h kv-Wert: 0,1 - 1,04 m3/h Anschluss: Rp 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 20 Bestell-Nr.: 013G0035
013G0036 RA-N 20Durchgang200.10 - 1.036Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 20 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 1,4 m3/h kv-Wert: 0,1 - 1,04 m3/h Anschluss: Rp 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 20 Bestell-Nr.: 013G0036
013G0037 RA-N 25Eck250.10 - 1.030Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 25 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs = 1,4 m3/h kv = 0,1 - 1,04 m3/h Anschluss: Rp 1 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 25 Bestell-Nr.: 013G0037
013G0038 RA-N 25Durchgang250.10 - 1.030Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 25 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 1,4 m3/h kv-Wert: 0,1 - 1,04 m3/h Anschluss: Rp 1 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 25 Bestell-Nr.: 013G0038
013G0151 RA-N 10 UKEck spezial (UK)100.04 - 0.575RA-N Ventilgehäuse mit Voreinstellung RA-N 10/6 UK R 3/8" UK Eck spezial für Neuanlagen und Umrüstungen Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle Gehäuse aus Messing MS 58 O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 0,6 bar Max. Vorlauftemp.: 120 Grad C Bauschutzkappe mit roter Stellschraube Oberfläche: vernickelt Kvs-Wert: 0.65 m3/h Einstellbereich: kv 0.04-0.56 m3/h
013G0153 RA-N 15 UKEck spezial (UK)150.04 - 0.775RA-N Ventilgehäuse mit Voreinstellung RA-N 15/6 UK R 1/2" UK Eck spezial für Neuanlagen und Umrüstungen Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle Gehäuse aus Messing MS 58 O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 0,6 bar Max. Vorlauftemp.: 120 Grad C Bauschutzkappe mit roter Stellschraube Oberfläche: vernickelt Kvs-Wert: 0.90 m3/h Einstellbereich: kv 0.04-0.73 m3/h
013G0155 RA-N 20 UKEck spezial (UK)200.16 - 0.856Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck spezial (UK) Nennweite: DN 20 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 1,4 m3/h kv-Wert: 0,16 - 0,8 m3/h Anschluss: Rp 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 20 Bestell-Nr.: 013G0155
013G0231 RA-N 10Winkeleck rechts100.04 - 0.554RA-N Ventilgehäuse mit Voreinstellung RA-N 10 R 3/8" Winkel-Eckventil Montage rechts für Neuanlagen und Umrüstungen Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle Gehäuse aus Messing MS 58 O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 0,6 bar Max. Vorlauftemp.: 120 Grad C Bauschutzkappe mit roter Stellschraube Oberfläche: vernickelt Kvs-Wert: 0.65 m3/h Einstellbereich kv 0.04-0.56 m3/h
013G0232 RA-N 10Winkeleck links100.04 - 0.554Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Winkeleck links Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,65 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,56 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 10 Bestell-Nr.: 013G0232
013G0233 RA-N 15Winkeleck rechts150.04 - 0.754RA-N Ventilgehäuse mit Voreinstellung RA-N 15 R 1/2" Winkel-Eckventil Montage rechts für Neuanlagen und Umrüstungen Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle Gehäuse aus Messing MS 58 O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 0,6 bar Max. Vorlauftemp.: 120 Grad C Bauschutzkappe mit roter Stellschraube Oberfläche: vernickelt Kvs-Wert: 0.90 m3/h Einstellbereich kv 0.04-0.73 m3/h
013G0234 RA-N 15Winkeleck links150.04 - 0.754Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Winkeleck links Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 Bestell-Nr.: 013G0234
013G4201 RA-N 15 AGEck, Aussengewinde150.04 - 0.775Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 Bestell-Nr.: 013G4201
013G4202 RA-N 15 AGDurchgang, Aussengewinde150.04 - 0.760Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 AG Bestell-Nr.: 013G4202
013G4203 RA-N 15 AGEck spezial (UK), Aussengewinde150.04 - 0.775Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck spezial (UK) Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 AG Bestell-Nr.: 013G4203
013G4204 RA-N 15 AGWinkeleck rechts, Aussengewinde150.04 - 0.754Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Winkeleck rechts Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 AG Bestell-Nr.: 013G4204
013G4205 RA-N 15 AGWinkeleck links, Aussengewinde150.04 - 0.754Heizkörperventilgehäuse mit Voreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Winkeleck links Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,9 m3/h kv-Wert: 0,04 - 0,73 m3/h Anschluss: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-N 15 AG Bestell-Nr.: 013G4205

RA-UN

013G3001 RA-UN 10Eck100.02 - 0.490Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 10 Bestell-Nr.: 013G3001
013G3002 RA-UN 10Durchgang100.02 - 0.490Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 10 Bestell-Nr.: 013G3002
013G3003 RA-UN 15Eck150.02 - 0.475Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 15 Bestell-Nr.: 013G3003
013G3004 RA-UN 15Durchgang150.02 - 0.460Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 15 Bestell-Nr.: 013G3004
013G3005 RA-UN 20Eck200.02 - 0.436Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck Nennweite: DN 20 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 20 Bestell-Nr.: 013G3005
013G3006 RA-UN 20Durchgang200.02 - 0.436Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Durchgang Nennweite: DN 20 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 3/4 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 20 Bestell-Nr.: 013G3006
013G3041 RA-UN UK 10Eck spezial (UK)100.02 - 0.475Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck spezial (UK) Nennweite: DN 10 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 3/8 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 10 Bestell-Nr.: 013G3041
013G3043 RA-UN UK 15Eck spezial (UK)150.02 - 0.475Heizkörperventilgehäuse mit Feinstvoreinstellung, gemäss DIN EN 215 CEN Zulassung, mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle, Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar. Bauform: Eck spezial (UK) Nennweite: DN 15 Druckstufe: PN 10 max. Differenzdruck: 0,6 bar max. Medientemperatur: 120 C kvs-Wert: 0,57 m3/h kv-Wert: 0,02 - 0,48 m3/h Anschluss: Rp 1/2 Fabrikat: Danfoss Type: RA-UN 15 Bestell-Nr.: 013G3043


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VASXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/02 2008
 


Broschüren
 
Broschüre Förderung 2017
Danfoss_Folder_Foerderung_04_2017_VBLXF103.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VBLXF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 
Der Dreh mit der Voreinstellung
Dancademy_Flyer_Sep2014_VSSXB203.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Die einfache druckunabhängige Lösung für den hydraulischen Abgleich
VBFOA103_Flyer_RA-DV_RLV-KDV.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBFOA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/10 2018
 
Dynamic Valve - Broschüre für Wohnungsbaugesellschaften
VBGWM323 Dynamic Valve_LR.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWM323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Dynamic Valve - Hauptbroschüre
VBGWL423 Dynamic Valve_12 S_A4_V1_LR.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWL423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Heizungsoptimierung für mehr Komfort und Energieeinsparung
Hydraulischer Abgleich_Duenndruck_Endkunden_09_2015_VBGWV103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/08 2015
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 
Produktinformation| RA-N, RA-DV
VBLXB123 RA-N, RA-DV Flyer_LR.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBLXB123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/06 2016
 


Datenblätter
 
RA-N Voreinstellbare Ventilgehäuse
RA-N_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 
RA-UN Voreinstellbare Ventilgehäuse
RA-UN_hohe Spreizung_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 
Ventilgehäuse Typ RA-N mit Pressfitanschluss
RA-N_Pressfit_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDUZL503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 
Voreinstellbare Ventile RA-N
VDTDC423_RA-N.pdf (7,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDC423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/09 2018
 
Voreinstellbare Ventile RA-N in kurzer Bauform
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDSXH202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 09/02 2011
 
Voreinstellbare Ventilgehäuse Typ RA-UN
VDTDA423_RA-UN.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDA423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/09 2018
 


Diverse kaufm. Infos
 
Webinar anmeldung
Webinar_anmeldung.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: VRGWB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/06 2015
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 


Instruktionen
 
Instruktion, RA-N & RLV mit Pressfit-Anschlüssen
Press-fit_VISXA203.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VISXA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2009
 


Kataloge
 
Heizkörperthermostate - Standardprogramm
Datenblattsammlung Standardthermostate_01_2015_VKJPA103.pdf (12,6 Mb), Literatur.-Nr.: VKJPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/01 2015
 


Multimedia
 
Einführung Heizkörperthermostate
DE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VVTYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2006
 


Referenzgeschichten
 
Perfekte Anlagen erst mit hydraulischem Abgleich
Si_09_04_Seite_28ff.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZSXB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008