Thermostatköpfe für Fremdfabrikate



Fühlerreihe für Fremdventile mit bewährter Danfoss Qualitat mit M30x1,5 und M28x1 Anschluß.

Thermostatköpfe für Fremdfabrikate

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungMin. Temp.
(° C)
Max. Temp.
(° C)
Kapillarrohr
(m)
VEAusschreibungstext

RAE-H
Fühler

013G5035 RAE-H 5035Eingebauter Fühler für Herz Ventile828-60Thermostatisches Fühlerelement zur Ventilbefestigung mit Überwurfmutter M28x1 Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8-28 C Farbe: RAL 9010 (Reinweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE-H 5035 Bestell-Nr.: 013G5035

RAE-K
Fühler

013G5034 RAE-K 5034Eingebauter Fühler828-60Thermostatisches Fühlerelement zur Ventilbefestigung mit Überwurfmutter M30x1,5 Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8 - 28°C Farbe RAL 9010 (Reinweiß) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE-K 5034 Bestell-Nr.: 013G5034
013G5134 RAE-K 5134Eingebauter Fühler, Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz828-60Thermostatisches Fühlerelement zur Ventilbefestigung mit Überwurfmutter M30x1,5 Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8-28 C Farbe: RAL 9010 (Reinweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE-K 5134 Bestell-Nr.: 013G5134


Dokumentation





Broschüren
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 


Datenblätter
 
Thermostatic sensors RAE-K and RAE-H
1_15_VDTAC223_RAE-K-H_2017_V1.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDTAC323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 18/04 2017
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 


Instruktionen
 
Installation Guide RAE sets, RU, CZ, FR, GB, NL
013R9489_A4_RU_CZ_FR_GB_NL_VIFNM120.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIFNM12O, Sprache: (2O) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 24/01 2011