Heizkörperarmaturen

RA Behördenthermostatköpfe



Danfoss bietet eine breite Palette von qualitativ hochwertigen Heizkörperarmaturen für praktisch alle Arten von Heizkörper- und Konvektorheizsystemen.

RA Behördenthermostatköpfe

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungMin. Temp.
(° C)
Max. Temp.
(° C)
Kapillarrohr
(m)
VEAusschreibungstext

RA 2000
Fühler

013G2920 RA 2920Eingebauter Fühler, in Behördenausführung mit Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar, mit Inbusbefestigung526-48Thermostatisches Fühlerelement gemäss DIN EN 215 Eingebauter Fühler in verstärkter Behördenausführung mit dampfgefülltem Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 C Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RA 2920 Bestell-Nr.: 013G2920
013G2922 RA 2922Fernfühler, in Behördenausführung mit Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar, mit Inbusbefestigung5260-245Thermostatisches Fühlerelement gemäss DIN EN 215 Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, in verstärkter Behördenausführung, dampfgefülltes Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 C Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RA 2922 Bestell-Nr.: 013G2922
013G2940 RA 2940Eingebauter Fühler, mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug, Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz526-60Thermostatisches Fühlerelement RA 2000 mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Eingebauter Fühler mit dampfgefülltem Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 C Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RA 2940 Bestell-Nr.: 013G2940
013G2990 RA 2990Eingebauter Fühler, mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug526-60Thermostatisches Fühlerelement RA 2000 mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Eingebauter Fühler mit dampfgefülltem Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 C Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RA 2990 Bestell-Nr.: 013G2990
013G2992 RA 2992Fernfühler, mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug5260-245Thermostatisches Fühlerelement RA 2000 mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, dampfgefülltes Wellrohrsystem. Proportionales Regelverhalten für AP-Bereich 0,5-1K nach DIN 4701/10, spez. Hub 0,37mm/K Temperaturbereich: 5-26 C Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RA 2992 Bestell-Nr.: 013G2992


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
Bedienungsanleitung RA 2000
RA2000_VIBTZ403.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIBTZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 


Broschüren
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 


Datenblätter
 
RA 2000 Ferneinstellelemente
VDTZA503_RA2000.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDTZA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/09 2018
 
RA 2000 Fühlerelemente
VDTAD603_RA2990.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDTAD603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/09 2018
 
RA 2000 Fühlerelemente, verstärkte Behördenmodelle
VDTAE603_RA2000.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDTAE603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2018
 
RA2000 Service- und Ersatzfühler für RAV und RAVL Ventilgehäuse
VDTAH603_Service RAV RAVL.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDTAH603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/09 2018
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 


Instruktionen
 
RA 2000 Montageanleitung
VI51T603_begr-blok.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VI51T603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/01 2003
 


Multimedia
 
Einführung Heizkörperthermostate
DE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VVTYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2006
 


Produktblätter
 
Danfoss Energiespar-Lösungen zur Raumtemperaturregelung . In jeder Klasse - Hervorragend!
TELL Flyer_Sep2014_VLFNA203.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VLFNA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014