ECL Comfort 110



Der Regler ECL Comfort 110 ist ein universell verwendbarer Einkreis-Regler, der für den Einsatz in Fernwärmestationen bzw. Fernwärmesystemen und in Kesselanlagen ausgelegt ist.

Es ist ein elektronischer Regler für
• eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (Heizung)
• eine konstante Temperaturregelung (z.B. Warmwasser)

Der Regler ist für neue Applikationen zur Steuerung über eine Chipkarte und Kommunikationsschnittstelle vorbereitet.


---------------------------------------------
Den Installationsfilm ansehen
---------------------------------------------


ECL Comfort 110

Technische Daten



Bestell.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(Vac)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge

ECL Comfort 110

087B1251 Universal Hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Universal Hardware - 24 V a.c. Mit Timer Programm2414
087B1261 Universal Hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Universal Hardware - 230 V a.c. Mit Timer Programm23014


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
ECL Comfort 110
VDKTC903_ECL110_LINK.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDKTC903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2017
 


Handbücher
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA323_ECL_Handbook_Sep2014_lores.pdf (5,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMC36K, Sprache: (6K) DK,GB,DE,SE, Erscheinungsdatum: 03/03 2017
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR200_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTR200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF503_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTF503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/05 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08, QG
VIKTI203_116_ECL110_QG.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTI203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/03 2012
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH103_130_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2015
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG603_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTG603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/05 2016
 
ECL Comfort 110, mounting guide
087R9779_VIKTJ400_ECL110_IG.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTJ400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 25/05 2016
 
ThermoControl-4
VIJMZ503_ThermoControl-4_180126_lores.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMZ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/01 2018
 


Zubehör



ECA 110 Zeitprogrammchip für ECL Comfort 110