XB 51 H/L, 2-Kreis



Der gelötete Plattenwärmetauscher, Typ XB51-2 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Entsprechend den Anforderungen sind die Wärmeübertrager in unterschiedlicher Plattengröße und variabler Plattenanzahl erhältlich. Sie sind nach der Druckgeräte Richtlinie (PED) 97/23/EC typgeprüft.


XB 51 H/L, 2-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.max.
Betriebsdruck
VarianteAnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 51H-2

004B3615 25XB 51H-2 30/30 A-GewindeG 2 x 50mm230/30
004B3618 25XB 51H-2 36/36 A-GewindeG 2 x 50mm236/36
004B3620 25XB 51H-2 40/40 A-GewindeG 2 x 50mm240/40
004B3623 25XB 51H-2 46/46 A-GewindeG 2 x 50mm246/46
004B3625 25XB 51H-2 50/50 A-GewindeG 2 x 50mm250/50
004B3628 25XB 51H-2 56/56 A-GewindeG 2 x 50mm256/56
004B3630 25XB 51H-2 60/60 A-GewindeG 2 x 50mm260/60
004B3633 25XB 51H-2 66/66 A-GewindeG 2 x 50mm266/66
004B3635 25XB 51H-2 70/70 A-GewindeG 2 x 50mm270/70

XB 51L-2

004B1292 25XB 51L-2 30/30 A-GewindeG 2 x 50mm230/30
004B1293 25XB 51L-2 36/36 A-GewindeG 2 x 50mm236/36
004B1294 25XB 51L-2 40/40 A-GewindeG 2 x 50mm240/40
004B1295 25XB 51L-2 46/46 A-GewindeG 2 x 50mm246/46
004B1296 25XB 51L-2 50/50 A-GewindeG 2 x 50mm250/50
004B1297 25XB 51L-2 56/56 A-GewindeG 2 x 50mm256/56
004B1298 25XB 51L-2 60/60 A-GewindeG 2 x 50mm260/60
004B1299 25XB 51L-2 66/66 A-GewindeG 2 x 50mm266/66
004B1300 25XB 51L-2 70/70 A-GewindeG 2 x 50mm270/70


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008