XB 70 H/L/M, 1-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB 70 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und für die Trinkwassererwärmung konzipiert.

Entsprechend den Anforderungen sind die Wärmeübertrager in unterschiedlicher Plattengröße und variabler Plattenanzahl erhältlich. Sie sind nach der Druckgeräte Richtlinie (PED) 97/23/EC typgeprüft.

Bitte beachten: XB70 sind ab Werk mit Montagehalterung ausgestattet.


XB 70 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.max.
Betriebsdruck
VarianteAnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 70H

004B2012 25 / 16XB 70H-1-50 FlanschDN65 / DN100150
004B2013 25 / 16XB 70H-1-60 FlanschDN65 / DN100160
004B2014 25 / 16XB 70H-1-70 FlanschDN65 / DN100170
004B2015 25 / 16XB 70H-1-80 FlanschDN65 / DN100180
004B2016 25 / 16XB 70H-1-90 FlanschDN65 / DN100190
004B2017 25 / 16XB 70H-1-100 FlanschDN65 / DN1001100
004B2018 25 / 16XB 70H-1-110 FlanschDN65 / DN1001110
004B2019 25 / 16XB 70H-1-120 FlanschDN65 / DN1001120
004B2020 25 / 16XB 70H-1-140 FlanschDN65 / DN1001140
004B2021 25 / 16XB 70H-1-160 FlanschDN65 / DN1001160
004B2022 25 / 16XB 70H-1-180 FlanschDN65 / DN1001180
004B2023 25 / 16XB 70H-1-200 FlanschDN65 / DN1001200

XB 70L

004B2425 25 / 16XB 70L-1 50 FlanschDN65 / DN100150
004B2430 25 / 16XB 70L-1 60 FlanschDN65 / DN100160
004B2435 25 / 16XB 70L-1 70 FlanschDN65 / DN100170
004B2440 25 / 16XB 70L-1 80 FlanschDN65 / DN100180
004B2445 25 / 16XB 70L-1 90 FlanschDN65 / DN100190
004B2450 25 / 16XB 70L-1 100 FlanschDN65 / DN1001100
004B2455 25 / 16XB 70L-1 110 FlanschDN65 / DN1001110
004B2460 25 / 16XB 70L-1 120 FlanschDN65 / DN1001120
004B2470 25 / 16XB 70L-1 140 FlanschDN65 / DN1001140
004B2480 25 / 16XB 70L-1 160 FlanschDN65 / DN1001160
004B2490 25 / 16XB 70L-1 180 FlanschDN65 / DN1001180
004B2499 25 / 16XB 70L-1 200 FlanschDN65 / DN1001200

XB 70M

004B2000 25 / 16XB 70M-1-50 FlanschDN65 / DN100150
004B2001 25 / 16XB 70M-1-60 FlanschDN65 / DN100160
004B2002 25 / 16XB 70M-1-70 FlanschDN65 / DN100170
004B2003 25 / 16XB 70M-1-80 FlanschDN65 / DN100180
004B2004 25 / 16XB 70M-1-90 FlanschDN65 / DN100190
004B2005 25 / 16XB 70M-1-100 FlanschDN65 / DN1001100
004B2006 25 / 16XB 70M-1-110 FlanschDN65 / DN1001110
004B2007 25 / 16XB 70M-1-120 FlanschDN65 / DN1001120
004B2008 25 / 16XB 70M-1-140 FlanschDN65 / DN1001140
004B2009 25 / 16XB 70M-1-160 FlanschDN65 / DN1001160
004B2010 25 / 16XB 70M-1-180 FlanschDN65 / DN1001180
004B2011 25 / 16XB 70M-1-200 FlanschDN65 / DN1001200


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008