XB 04, 1-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und für die Trinkwassererwärmung konzipiert.

Entsprechend den Anforderungen sind die Wärmeübertrager in unterschiedlicher Plattengröße und variabler Plattenanzahl erhältlich. Sie sind nach der Druckgeräte Richtlinie (PED) 97/23/EC typgeprüft.


XB 04, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.max.
Betriebsdruck
VarianteAnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 04

004B1011 25XB 04-1-8A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B1012 25XB 04-1-10A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B1014 25XB 04-1-16A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B1016 25XB 04-1-20A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B1017 25XB 04-1-26A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B1019 25XB 04-1-30A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B1021 25XB 04-1-36A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B1023 25XB 04-1-40A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B1024 25XB 04-1-50A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B1026 25XB 04-1-60A-GewindeG 3/4 x 20mm 160


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008
 


Zubehör