Heizkörperarmaturen

Fühler RAE



Danfoss bietet eine breite Palette von qualitativ hochwertigen Heizkörperarmaturen für praktisch alle Arten von Heizkörper- und Konvektorheizsystemen.


Fühler RAE

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungMin. Temp.
(° C)
Max. Temp.
(° C)
Kapillarrohr
(m)
VEAusschreibungstext

RAE
Fühler

013G5054 RAE 5054Eingebauter Fühler mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug828-60Thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8-28 C Farbe: RAL 9010 (Reinweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE 5054 Bestell-Nr.: 013G5054
013G5056 RAE 5056Fernfühler mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug8280-230mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Fernfühler 0-2m, ausziehbares Kapillarrohr, flüssigkeitsgefülltes Wellrohrsystem. für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8-28 C Farbe: RAL 9010 (Reinweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE 5056 Bestell-Nr.: 013G5056
013G5154 RAE 5154Eingebauter Fühler mit Schnappbefestigung, Montage ohne Werkzeug, Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz828-60Thermostatisches Fühlerelement mit Schnappbefestigung gemäss DIN EN 215 Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern Temperaturbereich: 8-28 C Farbe: RAL 9010 (Reinweiss) Montage ohne Werkzeug, Frostschutzfunktion und Nullabsperrung, begrenz- und blockierbar Fabrikat: Danfoss Type: RAE 5154 Bestell-Nr.: 013G5154


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 1 broschüren, 1 datenblätter und 2 handbücher


Broschüren
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 


Datenblätter
 
RAE Fühlerelemente mit Schnappbefestigung
VDTTM523_RAE.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDTTM523, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/09 2018
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018