Wohnungsstationen
Sind Sie..?
Produkte
Virtual City
Dokumentation
Geschäftsbereiche
Download
News
Kontakt
Home
Produkte
Wohnungsstationen
Wohnungsstationen für Flächenheizungen
Sitemap
Wohnungsstationen für Radiatorenheizungen
Wohnungsstationen für Flächenheizungen
Warmwasserbereiter
FBH-Verteilersysteme für Wohnungsstationen
Frischwassermodule
Wohnungsstationen für Flächenheizungen
Die Wohnungsstation zeichnet sich durch besonders hohe Leistung und einfache Bedienung aus. Die Stationen wurden für Wohnungssysteme entwickelt, die über ein angeschlossenes Sekundär-Fernwärmenetz, ein Blockheizsystem oder ein zentrales Kesselsystem in Wohnhäusern versorgt werden.
Technische Daten
Bestell.-Nr.
Type
Anwendungsbereich
WW-Leistung
(kW)
Zapfleistung
(l/min)
Heizleistung
(kW)
Complete WF37
004U8072
Complete WF37
Trinkwarmwasser & Heizung
37
15 l/min bei 65/18°C
10
Complete WF45
004U8048
Complete WF45
Trinkwarmwasser & Heizung
45
18,4 l/min bei 65/18°C
10
Complete WF55
004U8049
Complete WF55
Trinkwarmwasser & Heizung
55
22,5 l/min bei 65/18°C
10
Dokumentation
3 Dokumente gefunden:
3 datenblätter
Datenblätter
Wohnungsstation Complete WF 37 004U8072
DB Complete WF 37_004U8072_VDGED123_08.2011.pdf
(0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGED123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 13/01 2010
Wohnungsstation Complete WF 45 004U8048
DB Complete WF 45_004U8048_VDGEE123_08.2011.pdf
(0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGEE123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 13/01 2010
Wohnungsstation Complete WF 55 004U8049
DB Complete WF 55_004U8049_VDGEF123_08.2011.pdf
(0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGEF123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 13/01 2010
Nutzungsbestimmungen
Datenschutzrichtlinie
Impressum