Motorstellventile

AMV(E) 30/33



AMV 23/33 sind reversierbare Stellantriebe und AME 30/33 sind stetige Stellantriebe. Die Stellantriebe AMV(E) 33 sind darüber hinaus mit Sicherheitsfunktion ausgerüstet.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit einer drehmomentabhängigen Abschaltung ausgerüstet und stellen damit sicher, dass weder Stellantrieb noch Ventil überlastet werden.


AMV(E) 30/33

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
Leistungsaufnahme
(VA)
Stellsignalmax. Stellkraft
(N)
Stellzeit
(s/mm)
Sicherheitsfunktion

AME 30

082G3017 249Stetig / 3-Punkt4503Nein

AME 33

082G3018 2414Stetig / 3-Punkt4503Ja

AMV 30

082G3011 23073-Punkt4503Nein

AMV 33

082G3013 230123-Punkt4503Ja


Dokumentation



8 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 6 instruktionen


Datenblätter
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY503_AME10_33.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: EDLFY503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2017
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS203_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRS203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/05 2019
 


Instruktionen
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIHOG100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Literatur.-Nr.: EI96I32U, Sprache: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Literatur.-Nr.: EI96G43N, Sprache: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: EI96A300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: EI96B55Q, Sprache: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: EI96C400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/01 2017