Motorstellventile

AMV(E) 20/23



AMV 20/23 sind reversierbare Stellantriebe und AME 20/23 sind stetige Stellantriebe. Die Stellantriebe AMV(E) 23 sind darüber hinaus mit Sicherheitsfunktion ausgerüstet.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit einer drehmomentabhängigen Abschaltung ausgerüstet und stellen damit sicher, dass weder Stellantrieb noch Ventil überlastet werden.


AMV(E) 20/23

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
Leistungsaufnahme
(VA)
Stellsignalmax. Stellkraft
(N)
Stellzeit
(s/mm)
Sicherheitsfunktion

AME 20

082G3015 244Stetig / 3-Punkt45015Nein

AME 23

082G3016 249Stetig / 3-Punkt45015Ja

AMV 20

082G3007 2302.153-Punkt45015Nein
082G3008 242.153-Punkt45015Nein

AMV 23

082G3009 23073-Punkt45015Ja
082G3010 2473-Punkt45015Ja


Dokumentation



8 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 6 instruktionen


Datenblätter
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY503_AME10_33.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: EDLFY503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/08 2017
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS203_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRS203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/05 2019
 


Instruktionen
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIHOG100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Literatur.-Nr.: EI96I32U, Sprache: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Literatur.-Nr.: EI96G43N, Sprache: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: EI96A300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: EI96B55Q, Sprache: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: EI96C400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/01 2017