Thermostate, Regelgeräte



Thermostate, Regelgeräte

Technische Daten



Bestell.-Nr.FarbeTemperaturbereich
(C)
SkaleineinstellungBelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

330 Thermostat, EFET

088L0444 ECtemp 330 -10 to +1016A / 3600WIP 2086x36x52

610 Thermostat, EFET

088L0448 ECtemp 610 -10 to +5010A / 2300WIP 44100x69.5x45


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 2 datenblätter


Datenblätter
 
ECtemp 330
VDMHE123_ECtemp 330.pdf (3,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDMHE123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
ECtemp 610
VDMHG123_ECtemp 610.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDMHG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018