Elektrische Heizsysteme

Dachrinnenheizbänder



Selbstlimitierende vorkonfektionierte Heizbänder zur Verlegung am oder im Rohr.

Dachrinnenheizbänder

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypWatt pro Meter
(Watts)
Kabellänge
(M)
Leistung (W)
(W)
Spannungsversorgung
(V)
Beschreibung

Danfoss ECiceguard drum goods

088L1200 Danfoss ECiceguard 18 (SLIG)(0°C) 18300 220/230Zwei-Leiter


Dokumentation





Broschüren
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 


Datenblätter
 
Danfoss Connecto
VDKZG123_Connecto.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
Danfoss SL Iceguard
02 DB Iceguard VD.AM.C1.23_10 2006.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDAMC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/11 2006
 
ECiceguard
VDKZJ123_EC-Iceguard.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZJ123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
Selbstlimitierende Begleitheizbänder SLIG-18 zur Dachrinnenheizung
Datenblatt_ECiceguard 18_SLIG 18_VD.AM.E2.03_04_2018.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDAME203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Instruktionen
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Referenzgeschichten
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012