Temperaturregler

AVT



Selbsttätiger Proportionalregler zur Temperaturregelung.

In Kombination mit VG(F)-Ventilen wird der Regler zur Temperaturregelung vorwiegend bei der Wassererwärmung, wie Warmwasserspeicher, Speicherladesystemen und direkte Wassererwärmung, eingesetzt. Er kann auch für Mischkreise und Raumheizsystemen benutzt werden. Der Regler schließt bei steigender Temperatur.

In Kombination mit VGS-Ventilen wird der Regler zur Temperaturregelung vorwiegend in Dampf- und Heißwasseranlagen mit Temperaturen bis zu 200 °C eingesetzt. Der Regler schließt bei steigender Temperatur.

In Kombination mit VGU(F)-Ventilen wird der Regler zur Temperaturregelung vorwiegend in Kühlanlagen eingesetzt. Der Regler öffnet bei steigender Temperatur.

Die Temperaturregler AVT / VG(F) und AVT / VGS sind typgetestet nach EN 14597. Sie können zusammen mit Schutz-Temperatur-Wächtern, Typ STM, und Schutz-Temperatur-Begrenzern, Typ STL, eingesetzt werden.


AVT

Technische Daten



Bestell.-Nr.Nenndruck Fühler
(bar)
tmin
(°C)
tmax
(°C)
Kapillarrohrlänge
(m)
max. Fühlertemp.
(°C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (schnell)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentation



11 Dokumente gefunden: 9 datenblätter, 1 instruktionen und 1 multimedia


Datenblätter
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM503_AVPQT_PN25.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDDCM503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA403_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJKA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/09 2015
 
AVT / VGS
VDJKC503_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDJKC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 
AVT / VGU
VDJKB603_AVT_VGU-F.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDJKB603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/09 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE603_STM-VG_F_AVT.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJKE603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF503_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDJKF503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2018
 
VG, VGF (PN 25)
VDHDU403_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDHDU403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW303_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDHDW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/09 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV403_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDHDV403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/09 2017
 


Instruktionen
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIGCW38N, Sprache: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/08 2017
 


Multimedia
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008