AVDS



Der Druckminderer ist ein Regler ohne Fremdenergie für den Einsatz überwiegend in Dampf- und Warmwasseranlagen mit Temperaturen bis 200 °C.

Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck.


AVDS

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellung fest

AVDS

003H6665 15125200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6666 151,625200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6667 153,225200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6668 204,525200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6669 256,325200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6670 15125200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6671 151,625200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6672 153,225200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6673 204,525200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6674 256,325200A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 


Datenblätter
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI403_AVD-AVDS.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDDCI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 


Deklarationen
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VICXA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatur.-Nr.: VICLM400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VICLG100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VICLH100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VICLE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VICLK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIDBX18L, Sprache: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2006