Druck- / Differenzdruck- / Volumenstromregler

AVD



Der Druckminderer ist ein Regler ohne Fremdenergie für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck.

Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder zur Einstellung des Drucks.


AVD

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellung fest

AVD

003H6644 15425150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6645 206,325150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6646 25825150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6650 15425150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6651 206,325150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6652 25825150A-GewindeVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6659 3212,525150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6660 402025150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6661 502525150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6662 3212,525150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6663 402025150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar
003H6664 502525150FlanschVor- oder RücklaufEinstellbar


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 


Datenblätter
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI403_AVD-AVDS.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDDCI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/08 2013
 


Deklarationen
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VICXA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatur.-Nr.: VICLM400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VICLA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VICLE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VICLK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIDBX18L, Sprache: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2006