| Bestell.-Nr. | Produkt | Type | Beschreibung |
Fernbedienung CF2 |
|
088U0220
| Fernbedienung für CF2-System | CF-RC | Fernbedienung |
Hauptregler CF2 |
|
088U0200
| Hauptregler, 10 Ausgänge | CF-MC | Hauptregler, 10 Ausgänge |
|
088U0205
| Hauptregler, 5 Ausgänge | CF-MC | Hauptregler, 5 Ausgänge |
Raumthermostat CF2 |
|
088U0210
| Raumthermostat, Standardmodell | CF-RS | Raumthermostat in Standardausführung für das funkgesteuerte CF2-System |
|
088U0211
| Raumthermostat, Behördenmodell | CF-RP | Raumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Zugriff (Behördenmodell) für das funkgesteuerte CF2-System |
|
088U0212
| Raumthermostat mit Display | CF-RD | Raumthermostat mit Display für das funkgesteuerte CF2-System |
|
088U0213
| Raumthermostat mit Infrarot-Bodenfühler | CF-RF | Raumthermostat mit Infrarot-Bodenfühler für das funkgesteuerte CF2-System |
Signalverstärker CF2 |
|
088U0230
| Signalverstärker für CF2-System | CF-RU | Signalverstärker zur Erweiterung des Übertragungsbereichs zwischen Hauptregler und Raumthermostaten |