Hydraulische Fußbodenheizung

Einzelraumregelung funkgesteuert



Das neue, funkgesteuerte Fußbodenregelungssystem CF2 ist ein modulares System zur individuellen Raumtemperaturregelung über Heizkörper oder Fußbodenheizungen. Das System ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet.

Das CF 2- System umfasst einen Hauptregler, verschiedene Raumthermostate, Signalverstärker und
eine Fernbedienung. Eine Verkabelung ist nicht notwendig, da alle Komponenten über eine sichere und
zuverlässige Zweiwege-Funkverbindung miteinander kommunizieren. Mit der als Zubehör erhältlichen Fernbedienung lässt sich das gesamte System programmieren, bedienen
und steuern.


Einzelraumregelung funkgesteuert

Technische Daten



Bestell.-Nr.ProduktTypeBeschreibung

CF-MC Hauptregler

088U0240 Hauptregler, 10 AusgängeCF-MCHauptregler, 10 Ausgänge
088U0245 Hauptregler, 5 AusgängeCF-MCHauptregler, 5 Ausgänge

CF-R Raumthermostate

088U0210 Raumthermostat, StandardmodellCF-RSRaumthermostat in Standardausführung für das funkgesteuerte CF2-System
088U0211 Raumthermostat, BehördenmodellCF-RPRaumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Zugriff (Behördenmodell) für das funkgesteuerte CF2-System
088U0214 Raumthermostat mit DisplayCF-RDRaumthermostat mit Display für das funkgesteuerte CF2-System
088U0215 Raumthermostat mit Infrarot-BodenfühlerCF-RFRaumthermostat mit Infrarot-Bodenfühler für das funkgesteuerte CF2-System

CF-RC Fernbedienung

088U0221 Fernbedienung für CF2-SystemCF-RCFernbedienung


Dokumentation





Broschüren
 
CF2+ Anwendungsbeispiele
VBSPQ203.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
CF2+ Schnelle Installation. Einfache Bedienung.
VBSPO203.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPO303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
Moderne Regelungen für Flächenheizungen
Regelungsprospekt_Flaechenheizungen_Übersicht_PB_Sept2014_VBSPW203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPW203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Ultimative Regelsysteme für jede Flächenheizung
Ultimative Regelsysteme für die Flächenheizung_VBDYH103_02_2018.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBDYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2018
 


Datenblätter
 
CF2 Datenblatt
42_CF2_VDUHJ323.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHJ323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 25/07 2013
 
CF2 Funkgesteuertes Regelungssystem für Fußbodenheizungen
CF2_VDUHJ303.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/10 2008
 
CF-MC-Hauptregler
CF-MC_VDSPK303.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPK303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2017
 
CF-Rx Raumthermostate
2_17_VDSPL223_CF-Rx_2017_V1.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPL223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
CF-Rx Raumthermostate
CF-Rx_VDSPL203.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPL203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
Zubehör für CF2-Systeme
CF2_VDSUK103.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDSUK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 


Instruktionen
 
CF-MC Hauptregler
CF-MC_VIUHK903.pdf (4,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHK903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/01 2016
 
CF-MC Master Controller
CF-MC-VIUHK81C_complete.pdf (19,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHK81C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 03/04 2013
 
CF-RC Fernbedienung
CF-RC_VIUHM603_hi-res.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHM603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
 


Kataloge
 
Planung einer Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD303_lo-res.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 
Produkthandbuch Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Product-guide_48p_AT-DE_VKDYC123_2014_CS4_LR_Spread.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/10 2014
 
Warmwasser-Fußbodenheizung, Einfach, bewährt und profitabel
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC303.pdf (10,3 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 


Referenzgeschichten
 
Effiziente Regelung mit hohem Komfort
CF2_Referenz_Fachartikel Modernisierungs Magazin_2012.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VZSPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2012
 


Zubehör



088U0250 Externe Antenne bei CF-MC im Verteilerschrank aus Metall
088H3143 Die thermischen Antriebe TWA werden in Verbindung mit Heizkörper- Zonenventilen und Heizkreisverteilern verwendet. Die NO Version (normaly open) ist stromlos offen Die NC Version (normaly closed) ist stromlos geschlossen