Einzelraumregelung funkgesteuert



Das neue, funkgesteuerte Fußbodenregelungssystem CF2 ist ein modulares System zur individuellen Raumtemperaturregelung über Heizkörper oder Fußbodenheizungen. Das System ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet.

Das CF 2- System umfasst einen Hauptregler, verschiedene Raumthermostate, Signalverstärker und
eine Fernbedienung. Eine Verkabelung ist nicht notwendig, da alle Komponenten über eine sichere und
zuverlässige Zweiwege-Funkverbindung miteinander kommunizieren. Mit der als Zubehör erhältlichen Fernbedienung lässt sich das gesamte System programmieren, bedienen
und steuern.


Einzelraumregelung funkgesteuert

Technische Daten



Bestell.-Nr.ProduktTypeBeschreibung

CF-MC Hauptregler

088U0240 Hauptregler, 10 AusgängeCF-MCHauptregler, 10 Ausgänge
088U0245 Hauptregler, 5 AusgängeCF-MCHauptregler, 5 Ausgänge

CF-R Raumthermostate

088U0210 Raumthermostat, StandardmodellCF-RSRaumthermostat in Standardausführung für das funkgesteuerte CF2-System
088U0211 Raumthermostat, BehördenmodellCF-RPRaumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Zugriff (Behördenmodell) für das funkgesteuerte CF2-System
088U0214 Raumthermostat mit DisplayCF-RDRaumthermostat mit Display für das funkgesteuerte CF2-System
088U0215 Raumthermostat mit Infrarot-BodenfühlerCF-RFRaumthermostat mit Infrarot-Bodenfühler für das funkgesteuerte CF2-System

CF-RC Fernbedienung

088U0221 Fernbedienung für CF2-SystemCF-RCFernbedienung


Dokumentation





Broschüren
 
CF2+ Anwendungsbeispiele
VBSPQ203.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
CF2+ Schnelle Installation. Einfache Bedienung.
VBSPO203.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPO303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
Moderne Regelungen für Flächenheizungen
Regelungsprospekt_Flaechenheizungen_Übersicht_PB_Sept2014_VBSPW203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPW203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Ultimative Regelsysteme für jede Flächenheizung
Ultimative Regelsysteme für die Flächenheizung_VBDYH103_02_2018.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBDYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2018
 


Datenblätter
 
CF2 Datenblatt
42_CF2_VDUHJ323.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHJ323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 25/07 2013
 
CF2 Funkgesteuertes Regelungssystem für Fußbodenheizungen
CF2_VDUHJ303.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/10 2008
 
CF-MC-Hauptregler
CF-MC_VDSPK303.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPK303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2017
 
CF-Rx Raumthermostate
2_17_VDSPL223_CF-Rx_2017_V1.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPL223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
CF-Rx Raumthermostate
CF-Rx_VDSPL203.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPL203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
Zubehör für CF2-Systeme
CF2_VDSUK103.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDSUK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 


Instruktionen
 
CF-MC Hauptregler
CF-MC_VIUHK903.pdf (4,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHK903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/01 2016
 
CF-MC Master Controller
CF-MC-VIUHK81C_complete.pdf (19,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHK81C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 03/04 2013
 
CF-RC Fernbedienung
CF-RC_VIUHM603_hi-res.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHM603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2011
 


Kataloge
 
Planung einer Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD303_lo-res.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 
Produkthandbuch Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Product-guide_48p_AT-DE_VKDYC123_2014_CS4_LR_Spread.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/10 2014
 
Warmwasser-Fußbodenheizung, Einfach, bewährt und profitabel
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC303.pdf (10,3 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 


Referenzgeschichten
 
Effiziente Regelung mit hohem Komfort
CF2_Referenz_Fachartikel Modernisierungs Magazin_2012.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VZSPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2012
 


Zubehör



088U0250 Externe Antenne bei CF-MC im Verteilerschrank aus Metall
088H3143 Die thermischen Antriebe TWA werden in Verbindung mit Heizkörper- Zonenventilen und Heizkreisverteilern verwendet. Die NO Version (normaly open) ist stromlos offen Die NC Version (normaly closed) ist stromlos geschlossen