Regelventile und Antriebe

AMB 162/182



AMB 162/182 sind Stellantriebe, die für den Einsatz bei Anwendungen in Zentralheizungsanlagen für die Temperaturregelung zusammen mit den Drei- und Vier-Wege-Mischern HRE HFE und HRB vorgesehen sind.

AMB 162/182

Technische Daten





Dokumentation





Datenblätter
 
AMB 162, AMB 182
ED96N703_AMB162-182.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: ED96N703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2010
 


Deklarationen
 
Amb 162, Amb 182
AMB.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKUV102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 23/03 2006
 


Instruktionen
 
AMB 162/182 (230V)
AMB 162-182 _230V.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIKGX19J, Sprache: (9J) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,IT,FI,PL, Erscheinungsdatum: 26/09 2008
 
AMB 162/182 (24V)
AMB 162-182_24V.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKGW19J, Sprache: (9J) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,IT,FI,PL, Erscheinungsdatum: 26/09 2008
 
HRB, HRE, HFE accessories (Generation 2009)
VILSA300_HRB-HREAdapter.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILSA300, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 29/01 2010