Heizkörperarmaturen

Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventileinsatz



VHS ist eine multifunktionelle Anschlussarmatur mit integriertem voreinstellbarem Ventil + Anschlussverschraubungen mit Absperrung. Sie ist einsetzbar für Heizkörper mit unterem Anschluss oder Universal- und Badheizkörper mit einem Anschlussabstand von 50 mm.

Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventileinsatz

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungAnschluss
Radiator
Anschluss
Anlage
Kv - Einstellbereich
(Kv)
Package SizeAusschreibungstext

VHS-UN

013G4741 VHS-UNEck (Vorlauf links)1/2" AG3/4" AG0,02 - 0,4824Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur. Achsabstand: 50mm Druckstufe: PN 10 kvs-Wert: 0,55 m3/h kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h Ausführung: Eck (Vorlauf links) für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2 Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: VHS-UN Bestell-Nr.: 013G4741
013G4742 VHS-UNDurchgang1/2" AG3/4" AG0,02 - 0,4824Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur. Achsabstand: 50mm Druckstufe: PN 10 kvs-Wert: 0,55 m3/h kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h Ausführung: Durchgang für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2 Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: VHS-UN Bestell-Nr.: 013G4742
013G4743 VHS-UNEck (Vorlauf links)3/4" IG3/4" AG0,02 - 0,4824Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur. Achsabstand: 50mm Druckstufe: PN 10 kvs-Wert: 0,55 m3/h kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h Ausführung: Eck (Vorlauf links) für Heizkörper mit Anschluss: G 3/4 Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: VHS-UN Bestell-Nr.: 013G4743
013G4744 VHS-UNDurchgang3/4" IG3/4" AG0,02 - 0,4824Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur. Achsabstand: 50mm Druckstufe: PN 10 kvs-Wert: 0,55 m3/h kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h Ausführung: Durchgang für Heizkörper mit Anschluss: G 3/4 Anschluss Anlage: G 3/4 Fabrikat: Danfoss Typ: VHS-UN Bestell-Nr.: 013G4744

VHS-UR für Zweirohranlagen

013G4689 VHS-UREck (Vorlauf rechts)G 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.4824 


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 2 instruktionen


Datenblätter
 
Universal-Anschlussarmatur Typ VHS
VD53D703 VHS (German).pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VD53D703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/01 2019
 
VHS Universal-Anschlussarmatur
VDTDD603_VHS.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDD603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/09 2018
 


Instruktionen
 
Montage und Einstellung, VHS
013R9326_inkl-kappe.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VITKG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/06 2002
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VITKH15B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 01/09 2001
 


Zubehör



013G4671 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4672 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4673 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4674 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4751 Zubehör Abdeckungen für VHSAbdeckung rund für VHS Eck, weiß - RAL9010, lackierbar
013G4755 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4779 Zubehör Abdeckungen für VHS
013G4780 Zubehör Abdeckungen für VHS