|
|
Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventileinsatz
VHS ist eine multifunktionelle Anschlussarmatur mit integriertem voreinstellbarem Ventil + Anschlussverschraubungen mit Absperrung. Sie ist einsetzbar für Heizkörper mit unterem Anschluss oder Universal- und Badheizkörper mit einem Anschlussabstand von 50 mm.
|
|
|
Technische Daten
Bestell.-Nr. | Typ | Ausführung | Anschluss Radiator | Anschluss Anlage | Kv - Einstellbereich (Kv) | Package Size | Ausschreibungstext |
VHS-UN |
013G4741
| VHS-UN | Eck (Vorlauf links) | 1/2" AG | 3/4" AG | 0,02 - 0,48 | 24 | Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur.
Achsabstand: 50mm
Druckstufe: PN 10
kvs-Wert: 0,55 m3/h
kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h
Ausführung: Eck (Vorlauf links)
für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHS-UN
Bestell-Nr.: 013G4741 |
013G4742
| VHS-UN | Durchgang | 1/2" AG | 3/4" AG | 0,02 - 0,48 | 24 | Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur.
Achsabstand: 50mm
Druckstufe: PN 10
kvs-Wert: 0,55 m3/h
kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h
Ausführung: Durchgang
für Heizkörper mit Anschluss: Rp 1/2
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHS-UN
Bestell-Nr.: 013G4742 |
013G4743
| VHS-UN | Eck (Vorlauf links) | 3/4" IG | 3/4" AG | 0,02 - 0,48 | 24 | Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur.
Achsabstand: 50mm
Druckstufe: PN 10
kvs-Wert: 0,55 m3/h
kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h
Ausführung: Eck (Vorlauf links)
für Heizkörper mit Anschluss: G 3/4
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHS-UN
Bestell-Nr.: 013G4743 |
013G4744
| VHS-UN | Durchgang | 3/4" IG | 3/4" AG | 0,02 - 0,48 | 24 | Anschlussverschraubung für Heizkörper mit integriertem voreinstellbarem Regelventil für Zweirohrbetrieb, inkl. Anschlusstück und Dichtung, matt vernickelt, absperrbar mit Anschlussmöglichkeit für Entleerungs- und Füllarmatur.
Achsabstand: 50mm
Druckstufe: PN 10
kvs-Wert: 0,55 m3/h
kv-Wert: 0,02-0,48 m3/h
Ausführung: Durchgang
für Heizkörper mit Anschluss: G 3/4
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHS-UN
Bestell-Nr.: 013G4744 |
VHS-UR für Zweirohranlagen |
013G4689
| VHS-UR | Eck (Vorlauf rechts) | G 1/2 A | G 3/4 A | 0.02 - 0.48 | 24 | |
|
Dokumentation
Datenblätter
VHS Universal-Anschlussarmatur
1_26_VDTDD523_VHS_2017_V1.pdf
(1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDD523, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
|
|
Instruktionen
Montage und Einstellung, VHS
013R9326_inkl-kappe.pdf
(0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VITKG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/06 2002
|
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf
(0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VITKH15B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 01/09 2001
|
|
|
Zubehör
013G4671
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4672
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4673
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4674
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4751
|
Zubehör Abdeckungen für VHSAbdeckung rund für VHS Eck, weiß - RAL9010, lackierbar
|
013G4755
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4779
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
013G4780
|
Zubehör Abdeckungen für VHS
|
|
|
|
|
|