JIP Kugelhahn mit Flanschanschluss/ Schweißende und Handhebel



JIP-FW ist ein Kugelhahn mit Flanschanschluss und Schweißende für die Stellungen AUF und ZU.

Die Kugelhähne sind speziell für den Einsatz in Fernwärme- und anderen Heißwassersystemen entwickelt worden, in denen aufbereitetes Wasser verwendet wird, um Korrosion zu vermeiden. Die Kugelhähne sind auch für den Einsatz in Fernkühlsystemen geeignet.


JIP Kugelhahn mit Flanschanschluss/ Schweißende und Handhebel

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNAnschlusstmax
(°C)
Bauart
(Wege)

JIP-FW, Handhebel, PN16

065N0540 10064016Flansch / Schweißende1802
065N0960 125108016Flansch / Schweißende1802
065N0965 150190016Flansch / Schweißende1802
065N0970 200230016Flansch / Schweißende1802
065N4284 6520016Flansch / Schweißende1802
065N4289 8047016Flansch / Schweißende1802

JIP-FW, Handhebel, PN25

065N0640 10064025Flansch / Schweißende1802
065N0975 125108025Flansch / Schweißende1802
065N0980 150190025Flansch / Schweißende1802
065N0985 200230025Flansch / Schweißende1802
065N4283 6520025Flansch / Schweißende1802
065N4288 8047025Flansch / Schweißende1802

JIP-FW, Handhebel, PN40

065N0700 151140Flansch / Schweißende1802
065N0705 201540Flansch / Schweißende1802
065N0710 253440Flansch / Schweißende1802
065N0715 325240Flansch / Schweißende1802
065N0720 409640Flansch / Schweißende1802
065N0725 5018440Flansch / Schweißende1802


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
Standard JIP™ ball valves
VDKDD703_StandardJIP_BV_HR.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDKDD703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/06 2019
 


Instruktionen
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAM51S, Sprache: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/08 2013
 


Kataloge
 
Danfoss Kugelhähne Typ JIP
VDKOA403_JIP_katalo2015_V10b_Nov2015.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDOA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/11 2015