Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile

AB-QM druckunabhängige Regelventile



AB-QM ist eine neue Generation eines Ventils mit mehreren Funktionen. Es ist einsetzbar als automatischer Durchflussregler oder - in Kombination mit einem Stellantrieb - als Ventil für die Regelung und den hydraulischen Abgleich, z.B. von Fan-Coils, Kühldecken und Umluftgeräten.

Die Einstellung ist extrem benutzerfreundlich und genau. Eine Wartung ist nicht erforderlich.


AB-QM druckunabhängige Regelventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.Nennweite
(DN)
AnschlussBeschreibungDurchflussmenge
(l/h)

AB-QM druckunabhängiges Regelventil

003Z0332 ½"¾" - NPSMWithout test plugs4.0 gpm
003Z0333 ¾"1" - NPSMWithout test plugs6.6 gpm
003Z0334 1"1¼" - NPSMWithout test plugs11.0 gpm
003Z0335 1¼"1½" - NPSMWithout test plugs17.5 gpm
003Z0705 DN125 Flanschmit Messanschluss90000 l/h
003Z0706 DN150 Flanschmit Messanschluss145000 l/h
003Z0707 DN200 Flanschmit Messanschluss190000 l/h
003Z0708 DN250 Flanschmit Messanschluss280000 l/h
003Z0715 DN125 HF Flanschmit Messanschluss110000 l/h
003Z0716 DN150 HFFlanschmit Messanschluss190000 l/h
003Z0717 DN200 HFFlanschmit Messanschluss250000 l/h
003Z0718 DN250 HF Flanschmit Messanschluss370000 l/h
003Z0770 DN40G 2Amit Messanschluss7500 l/h
003Z0771 DN50G 2 1/2 Amit Messanschluss12500 l/h
003Z0772 DN50Flanschmit Messanschluss12500 l/h
003Z0773 DN65Flanschmit Messanschluss20000 l/h
003Z0774 DN80Flanschmit Messanschluss28000 l/h
003Z0775 DN100Flanschmit Messanschluss38000 l/h
003Z1201 DN10G ½ Aohne Messanschluss275 l/h
003Z1202 DN15G ¾ Aohne Messanschluss450 l/h
003Z1203 DN20G 1 Aohne Messanschluss900 l/h
003Z1204 DN25G 1¼ Aohne Messanschluss1700 l/h
003Z1205 DN32G 1½ Aohne Messanschluss3200 l/h
003Z1211 DN10G ½ Amit Messanschluss275 l/h
003Z1212 DN15G ¾ Amit Messanschluss450 l/h
003Z1213 DN 20G 1 Amit Messanschluss900 l/h
003Z1214 DN25G 1¼ Amit Messanschluss1700 l/h
003Z1215 DN32G 1½ Amit Messanschluss3200 l/h
003Z1251 DN10 LFG ½ Aohne Messanschluss150 l/h
003Z1252 DN15 LFG ¾ Aohne Messanschluss275 l/h
003Z1261 DN10 LFG ½ Amit Messanschluss150 l/h
003Z1262 DN15 LFG ¾ Amit Messanschluss275 l/h
003Z1321 ½" ¾" - NPSMWithout test plugs. low flow1.2 gpm
003Z1332 ½"¾" - NPSMWithout test plugs. high flow4.0 gpm
003Z1333 ¾"1" - NPSMWithout test plugs6.6 gpm
003Z1334 1"1¼" - NPSMWithout test plugs11.0 gpm
003Z1335 1¼"¾" - NPSMWithout test plugs17.5 gpm


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
AB-QM Optimierung von vertilaken Einrohranlagen mit AB-QM
VAC5W303-AB-QM application.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VAC5W303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/08 2007
 


Broschüren
 
1 Million Gründe für die beste Wahl - AB-QM
AB-QM_Broschuere_VBC6K403_2018.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBC6K403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2018
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 
Leitfaden zur praxisgerechten Optimierung von Einrohranlagen
Leifaden_Optimierung Einrohranlagen_PB_08_2017_VBFQC403_LOW.pdf (3,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBFQC403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/09 2017
 
Sonderdruck Moderne Gebäudetechnik 2007, Einrohranlagen-Anwendungen
AB-QM-Einrohranlagen- Sonderdruck aus Moderne Gebäudetechnik 0607.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBC6A103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/10 2007
 


Datenblätter
 
AB-PM (DN 10-32)
VDC6X503_AB-PM_print.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6X503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F703_AB-QM_InPack_DN10-250.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDA7F703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/10 2018
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
NovoCon M & AB-QM NovoCon
VDMJC303_NovoCon_M_with_AB-QM_NovoCom_DN40-100.pdf (3,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDMJC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2019
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 
Thermostatischer Stellantrieb QT
VDC6U403_QT.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6U403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/07 2018
 


Instruktionen
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7F200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 13/12 2016
 
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C43T_AB-QM_DN10-32.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7C43T, Sprache: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/07 2017
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIC6C58Y, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/02 2016
 
AB-QM DN 40-100
VIA7E53T_AB-QM_DN40-100.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7E53T, Sprache: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/05 2017
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILEB40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VICVG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 31/08 2016
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Literatur.-Nr.: VICVE28X, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VICVA23C, Sprache: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VICVC40G, Sprache: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
CCR3 Controller
VID3A30J_CCR3Controller.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VID3A30J, Sprache: (0J) GB,DE,LT,LV,PL,RU, Erscheinungsdatum: 11/11 2016
 


Referenzgeschichten
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014
 
Durchdachte Lösungen bis ins Detail - Innovatives Heizkonzept im Main-Kinzig-Forum
tab-12-05-voe-ob-mkf.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6B103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Haustechnik für VIP-Fluggäste, Danfoss Ventile im Flughafen
Si_05_06_Seite34f.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6A103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht - Kombiventil für mehr Komfort
R4_32_38.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VZCZC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Hydraulischer Abgleich von Einrohranlagen
Sonderdruck_Danfoss_aus_0607-sr.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VZCZA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Maximale Autorität - Ventilkombination sorgt für automatischen Abgleich
maximale_autoritaet.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VZCZB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 


Seminarmitschriften
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H203_AB-QM.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VFC6H203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/05 2010