Elektrische Heizsysteme

ECmat 150 + DEVIreg™ Touch (EFTI) Zweileiterheizmatten-Sets



bestehend aus selbstklebender ECmat (EFTM) Zweileiterheizmatte, DEVIreg Touch Thermostat (inkl. NTC Fühler), Fühlerhüle und Flexschlauch. Versorgungsspannung: 230V, Sepz.Leistung: 150 W/m², Stärke: 3,0-3,5mm, Kaltleiter 4m (1 Anschluss-Ende), Nenngrenztemperatur 120 C°, Zulassung IEC 60335-2-96 / SEMKO, Mindestabstand Heizdraht 5 cm

 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch (EFTI) Zweileiterheizmatten-Sets

Technische Daten



Bestell.-Nr.ArtFläche (m²)
(m2)
Leistung (Watt)
(W)
Thermostat

ECmat 150 + DEVIreg™ Touch

088L5315 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch1150DEVIreg™ Touch
088L5320 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch1.5225DEVIreg™ Touch
088L5325 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch2300DEVIreg™ Touch
088L5330 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch2.5375DEVIreg™ Touch
088L5335 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch3450DEVIreg™ Touch
088L5340 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch3.5525DEVIreg™ Touch
088L5345 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch4600DEVIreg™ Touch
088L5350 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch5750DEVIreg™ Touch
088L5355 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch6900DEVIreg™ Touch
088L5360 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch71050DEVIreg™ Touch
088L5365 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch81200DEVIreg™ Touch
088L5370 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch91350DEVIreg™ Touch
088L5375 ECmat 150 + DEVIreg™ Touch101500DEVIreg™ Touch


Dokumentation





Broschüren
 
Elektrisches Dünnbett-Heizmatten-Set EFTI und Systemplatten EFCI DRY
VBSFD503_Elektrische Fußbodentemperierung_2018.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSFD503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 


Datenblätter
 
Dünnbettheizmatten-Set EFTI mit einer Anschlussleitung zur Fußbodentemperierung
Datenblatt_EFTI_VD.SF.A2.03_2018.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDSFA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Instruktionen
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGH30F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 
EFIT 550 Bedienungsanleitung und Installationshandbuch
EFIT-550_Installation_VISGF503_hi-res.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISGF503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/11 2009
 
EFTM Elektrische Dünnbettheizmatten Instruktion
EFTM Danfoss 2008 .pdf (4,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 


Multimedia
 
Mattenplaner - Elektroheizmatten
Danfoss HeatMAP DE standalone version.zip (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VVSEZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011