Elektrische Heizsysteme

Thermostate zur Unterputzmontage



Thermostate zur Unterputzmontage

Technische Daten



Bestell.-Nr.Temperaturbereich
(C)
BelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

ECtemp 530 series

088L0035 +5 to +35230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
Bedienungsanleiutng Elektronischer Thermostat EFIT 550
BDA_EFIT550_2009 komprimiert.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VUSGQ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/04 2009
 


Datenblätter
 
ECtemp 530, 531, 532
VDMHF123_ECtemp 530-531-532.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDMHF123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 


Instruktionen
 
540/550 Thermostat, EFIT - AT/DE
088L0359 550 Danfoss AT DE.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISGG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/01 2004
 
EFIT 550 Bedienungsanleitung und Installationshandbuch
EFIT-550_Installation_VISGF503_hi-res.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISGF503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/11 2009