Elektrische Fußbodenheizung

Thermostate zur Auf- und Unterputzmontage



Thermostate zur Auf- und Unterputzmontage

Technische Daten



Bestell.-Nr.Temperaturbereich
(C)
BelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

130 Thermostat, EFET

088L0032 (0) +5 to +3516A / 3600WIP 3082x82x36

EFET 530 series

088L0033 +5 to +45230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21
088L0034 +5 to +35230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21
088L0035 +5 to +35230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 2 instruktionen


Datenblätter
 
Thermostat EFET 130/131/132
DB Thermostat EFET 130_131_132 VD.AP.A1.23_10 2006.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDAPA123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/11 2006
 
Thermostat EFIT 550
DB Thermostat EFIT 550 VD.AP.C1.23_10 2006.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDAPC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/11 2006
 


Instruktionen
 
13X Thermostat, EFET - AT/DE
088L0372 EFET13x Danfoss AT DE.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VISGI123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/11 2003
 
540/550 Thermostat, EFIT - AT/DE
088L0359 550 Danfoss AT DE.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISGG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/01 2004