ECmat Zweileiterheizmatten



Zweileiterheizmatte selbstklebend, Versorgungsspannung: 230V, Spez.Leistung: 150 W/m², Stärke: 3,0-3,5mm, Kaltleiter 4m (1 Anschluss-Ende), Nenngrenztemperatur 120 C°, Zulassung IEC 60335-2-96 / SEMKO, Mindestabstand Heizdraht 5 cm.
Passend auch als Ergänzungsmatte für ECmat 150 + DEVIreg™ Touch Zweileiterheizmatten-Sets.


ECmat Zweileiterheizmatten

Technische Daten



Bestell.-Nr.Watt pro m²
(Watt)
Breite der Matte
(m)
Länge der Matte
(m)
m² der Matte
(m²)
Heizleistung
(W)

Zweileitermatte, EFTM

088L0200 1500,510,575
088L0201 1500,521,0150
088L0202 1500,531,5225
088L0203 1500,542,0300
088L0204 1500,552,5375
088L0205 1500,563,0450
088L0206 1500,573,5525
088L0207 1500,584,0600
088L0208 1500,5105,0750
088L0209 1500,5126,0900
088L0210 1500,5147,01050
088L0211 1500,5168,01200
088L0212 1500,5189,01350
088L0213 1500,52010,01500
088L0214 1500,524121800


Dokumentation



7 Dokumente gefunden: 1 datenblätter, 5 instruktionen und 1 multimedia


Datenblätter
 
ECmat 150T
VDEGG123_EC-Matt 150T.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDEGG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 


Instruktionen
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGH30F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/01 2019
 
EFTM Elektrische Dünnbettheizmatten Instruktion
EFTM Danfoss 2008 .pdf (4,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Heating Mat, EFSM/EFTM
088L0381 EFTM Danfoss 2008 D-RO-SLO-CZ.pdf (4,8 Mb), Literatur.-Nr.: VISED103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/12 2003
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Multimedia
 
Mattenplaner - Elektroheizmatten
Danfoss HeatMAP DE standalone version.zip (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VVSEZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011