JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel



JIP-IW ist ein Kugelhahn mit Innengewinden und Schweißende für die Stellungen AUF und ZU.

Die Kugelhähne sind speziell für den Einsatz in Fernwärme- und anderen Heißwassersystemen entwickelt worden, in denen aufbereitetes Wasser verwendet wird, um Korrosion zu vermeiden. Die Kugelhähne sind auch für den Einsatz in Fernkühlsystemen geeignet.


JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussBauart
(Wege)

JIP-IW hohe Schaltwelle

065N0900 151140180Innengewinde / Schweißende2
065N0905 201540180Innengewinde / Schweißende2
065N0910 253440180Innengewinde / Schweißende2
065N0915 325240180Innengewinde / Schweißende2
065N0920 409640180Innengewinde / Schweißende2
065N0925 5018440180Innengewinde / Schweißende2

JIP-IW niedrige Schaltwelle

065N0904 151140180Innengewinde / Schweißende2
065N0908 201540180Innengewinde / Schweißende2
065N0914 253440180Innengewinde / Schweißende2


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
Standard JIP™ ball valves
VDKDD703_StandardJIP_BV_HR.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDKDD703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/06 2019
 


Instruktionen
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAM51S, Sprache: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/08 2013
 


Kataloge
 
Danfoss Kugelhähne Typ JIP
VDKOA403_JIP_katalo2015_V10b_Nov2015.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDOA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/11 2015