JIP Kugelhahn mit Innengewinde und Handhebel



JIP-II Kugelhähne mit Innengewinde und Handhebel eignen sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Rohrleitungssystemen mit aufbereitetem Wasser. Die Kugelhähne sind auch für den Einsatz in Fernkühlsystemen geeignet.

JIP Kugelhahn mit Innengewinde und Handhebel

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNAnschlusstmax
(°C)
Bauart
(Wege)

JIP-II mit kurzer Verlängerung

065N0802 151140Innengewinde1802
065N0807 201540Innengewinde1802
065N0812 253440Innengewinde1802

JIP-II mit Verlängerung gemäß EnEV

065N0800 151140Innengewinde1802
065N0805 201540Innengewinde1802
065N0810 253440Innengewinde1802
065N0815 325240Innengewinde1802
065N0820 409640Innengewinde1802
065N0825 5018440Innengewinde1802


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüren, 1 instruktionen und 1 kataloge


Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Instruktionen
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAM51S, Sprache: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/08 2013
 


Kataloge
 
Danfoss Kugelhähne Typ JIP
VDKOA403_JIP_katalo2015_V10b_Nov2015.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDOA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/11 2015