Druck- / Differenzdruck- / Volumenstromregler

AFPQ / AFPQ 4



Der Antrieb AFPQ ist zusammen mit dem Ventil VFQ 2 Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung.
Das Regelventil ist drucklos offen und schließt bei steigendem Differenzdruck oder Volumenstrom.
Einbau im Rücklauf.


AFPQ / AFPQ 4

Technische Daten



Bestell.-Nr.FunktionSollwert Ptmax
(°C)
Einbauort

AFPQ

003G1029 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Rücklauf
003G1031 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Rücklauf
003G1032 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Rücklauf

AFPQ 4

003G1033 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Vorlauf
003G1035 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Vorlauf
003G1036 Volumenstrom- & Diff-DruckreglerAdjustable150Vorlauf


Dokumentation





Datenblätter
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA703_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDCAA703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/10 2018
 


Deklarationen
 
Antriebe für Druck- und Durchflussregler
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKWA102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 20/12 2006
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Instruktionen
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VICAG25V, Sprache: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 15/03 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Multimedia
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008