AFQ



Der Antrieb AFQ ist zusammen mit dem Ventil VFQ 2 ein Volumenstromregler.
Das Regelventil ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Volumenstrom.
Einbau im Vor- oder Rücklauf.


AFQ

Technische Daten



Bestell.-Nr.FunktionSollwert Ptmax
(°C)
Einbauort

AFQ

003G1024 VolumenstromreglerAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1025 VolumenstromreglerAdjustable150Vor-/Rücklauf


Dokumentation





Datenblätter
 
AFQ / VFQ
VDCAO403_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDCAO403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 


Deklarationen
 
Antriebe für Druck- und Durchflussregler
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKWA102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 20/12 2006
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Instruktionen
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIDAD15V, Sprache: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 04/07 2001
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018