AFD



Der Antrieb AFD ist zusammen mit dem Ventil VFG 2 / VFG 21 ein Druckminderer.
Das Regelventil ist drucklos offen und schliesst bei steigendem Druck.
Einbau im Vorlauf.


AFD

Technische Daten



Bestell.-Nr.FunktionSollwert Ptmax
(°C)
Einbauort

AFD

003G1000 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1001 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1002 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1003 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1004 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1005 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf
003G1006 DruckmindererAdjustable150Vor-/Rücklauf


Dokumentation





Datenblätter
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL603_AFD-VFG2_VFGS_20121219-print.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDCAL603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE103_AFD-VFG2_VFGS_HR.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDLIE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/03 2018
 


Deklarationen
 
Antriebe für Druck- und Durchflussregler
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKWA102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 20/12 2006
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Instruktionen
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VICCE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatur.-Nr.: VICAH37D, Sprache: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHCW100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/10 2003
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VICBP100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIHAG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/02 2018
 


Multimedia
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VVKQA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008