Motorstellventile

VF 2



Die Ventile VF 2 bieten eine qualitätiv hochwertige Lösung für die Regelung von Wasser. Sie können auch bei einer Glykol-Konzentration von bis zu 50% eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 0 °C bis -10 °C eine Spindelheizung verwenden.

Die Ventile entsprechen der PED-Richtlinie 97/23/EC.


VF 2

Technische Daten



Bestell.-Nr.DN
(mm)
kvs
(m³/h)
PN
(bar)
max. Medientemp.
(° C)
Bauart
(-Wegeventil)
AnschlussHub
(mm)

VF 2

065B3205 100145161302Flansch30
065B3230 125220162002Flansch40
065B3255 150320162002Flansch40
065Z0271 150,63161302Flansch10
065Z0272 151161302Flansch10
065Z0273 151,6161302Flansch10
065Z0274 152,5161302Flansch10
065Z0275 154161302Flansch10
065Z0276 206,3161302Flansch10
065Z0277 2510161302Flansch10
065Z0278 3216161302Flansch15
065Z0279 4025161302Flansch15
065Z0280 5040161302Flansch15
065Z0281 6563161302Flansch20
065Z0282 80100161302Flansch20


Dokumentation





Broschüren
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBLHG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
VF2, VF3 (DN 15-300)
VDLSD903_VF2-3.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDLSD903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/01 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter AMV/AME 335, 435/VRB, VRG, VF, VL (old valves); AB-QM (DN40-100)
VIBLD300_Adapter_VRG-B_VF-L_Old - ABQM.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIBLD300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 25/02 2013
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIBLC400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/02 2014
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VILEG33O_AMV438SU.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILEG33O, Sprache: (3O) DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/02 2017
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE300_StemHeater_AMV-E335-435_VRB-VRG-VF-VL.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIBLE300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 08/12 2015
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VILSC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/08 2009
 
VF 2/3 Ersatzteile (DN 65-100)
ei97z100.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: EI97Z100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/01 2000
 
VF 65-100
ei97e252.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: EI97E252, Sprache: (52) DK,GB,DE,FR, Erscheinungsdatum: 26/02 1998
 
VF/VFS Spare parts
ei98d100.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: EI98D100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/01 2000
 
VL (DN15-100)/VF (DN15-150) valves
VILHN300_VF_VL_DN15-150.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VILHN300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/06 2016