Motorstellventile

VRG 3



Die Ventile VRG 3 bieten eine qualitätiv hochwertige Lösung für die Regelung von Wasser. Sie können auch bei einer Glykol-Konzentration von bis zu 50% eingesetzt werden. Bei Temperaturen von 0 °C bis -10 °C eine Spindelheizung verwenden.

Die Ventile entsprechen der PED-Richtlinie 97/23/EC.


VRG 3

Technische Daten



Bestell.-Nr.DN
(mm)
kvs
(m³/h)
PN
(bar)
max. Medientemp.
(° C)
Bauart
(-Wegeventil)
AnschlussHub
(mm)

VRG 3

065Z0111 150,63161303A-Gewinde10
065Z0112 151161303A-Gewinde10
065Z0113 151,6161303A-Gewinde10
065Z0114 152,5161303A-Gewinde10
065Z0115 154161303A-Gewinde10
065Z0116 206,3161303A-Gewinde10
065Z0117 2510161303A-Gewinde10
065Z0118 3216161303A-Gewinde15
065Z0119 4025161303A-Gewinde15
065Z0120 5040161303A-Gewinde15


Dokumentation





Broschüren
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBLHG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/06 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
VRG 2, VRG 3
VDCXB503_VRG2-3.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDCXB503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/07 2017
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VILEG33O_AMV438SU.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILEG33O, Sprache: (3O) DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/02 2017
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE300_StemHeater_AMV-E335-435_VRB-VRG-VF-VL.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIBLE300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 08/12 2015
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VILSC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/08 2009
 
VRB2, VRG2 / VRB3, VRG3 valves
VILHM300_VRB_VRG_2-3.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILHM300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/10 2017