Temperaturregler

FJV



Der Rücklauftemperaturbegrenzer FJV wird für die automatische Regelung der Rücklauftemperatur an Warmwasserbehältern mit direktem Fernheizungsanschluss und für automatische Regelung der Rücklauftemperatur an Hausstationen mit Mischsleife eingesetzt.

FJV

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNmax. Medientemp.
(°C)
Anschlussmin. Sollwert
(°C)
max. Sollwert
(°C)

FJV

003N2250 151,916130I-Gewinde2060
003N3250 203,416130I-Gewinde2060
003N4250 255,516130I-Gewinde2060
003N5117 151,916130A-Gewinde2060
003N5118 203,416130A-Gewinde2060
003N5119 255,516130A-Gewinde2060


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
FJV
FJV- VD54H403.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VD54H403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/12 2006
 


Deklarationen
 
Temperaturregler
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VJLJA202, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 03/04 2009
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VI54A25U, Sprache: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 31/03 2015