Druck- / Differenzdruck- / Volumenstromregler

AVPL



Der Differenzdruckregler AVPL ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie.
Das Regelventil ist drucklos offen und schließt bei steigendem Differenzdruck.
Einbau im Rücklauf.


AVPL

Technische Daten



Bestell.-Nr.DNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortEinstellung festmin. dp
(bar)
max. dp
(bar)

AVPL

003L5030 15116120A-GewindeRücklaufEinstellbar0,050,25
003L5031 151,616120A-GewindeRücklaufEinstellbar0,050,25


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 


Datenblätter
 
Differenzdruckregler (PN 16) AVPL
DE_VD56B803_AVPL.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VD56B803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/12 2015
 


Deklarationen
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
AVPL, PN 16
vicbt16k.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VICBT16K, Sprache: (6K) DK,GB,DE,SE, Erscheinungsdatum: 15/05 2003