Druck- / Differenzdruck- / Volumenstromregler

AFQM / AFQM 6



Der Volumenstromregler mit Motorstellventil AFQM ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie.
Der Regler ist drucklos offen und schließt beim Erreichen des Volumenstromsollwertes.
AFQM hat DN 65-125 und PN 25.
Einbau im Vor- und Rücklauf.


AFQM / AFQM 6

Technische Daten



Bestell.-Nr.Einstellung festDNkvs
(m³/h)
PNtmax
(°C)
AnschlussEinbauortNenn- volumenstrom
(m³/h)

AFQM

003G1088 Keine655025150FlanschVor- oder Rücklauf28
003G1089 Keine808025150FlanschVor- oder Rücklauf40
003G1090 Keine10012525150FlanschVor- oder Rücklauf63
003G1091 Keine12516025150FlanschVor- oder Rücklauf80
003G6056 Keine655016150FlanschVor- oder Rücklauf28
003G6057 Keine808016150FlanschVor- oder Rücklauf40
003G6058 Keine10012516150FlanschVor- oder Rücklauf63
003G6059 Keine12516016150FlanschVor- oder Rücklauf80
003G6060 Keine15032016150FlanschVor- oder Rücklauf145
003G6061 Keine20045016150FlanschVor- oder Rücklauf190
003G6062 Keine25063016150FlanschVor- oder Rücklauf280

AFQM 6

003G1082 Keine402016150FlanschVor- oder Rücklauf11
003G1083 Keine503216150FlanschVor- oder Rücklauf16
003G1084 Keine402025150FlanschVor- oder Rücklauf11
003G1085 Keine503225150FlanschVor- oder Rücklauf16

AFQM-W KF2

003G1098 Keine402040150FlanschFree11
003G1099 Keine503240150FlanschFree16
003G1100 Keine655040150FlanschFree28
003G1101 Keine808040150FlanschFree40
003G1102 Keine10012540150FlanschFree63
003G1103 Keine12516040150FlanschFree80
003G1691 Keine321640150FlanschFree7


Dokumentation





Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/09 2018
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLIA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 


Datenblätter
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA803_AFQM-AFQM6_HR.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDLRA803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 


Deklarationen
 
Druck-, Differenzdruck- und Durchflussregler (RoHS und WEEE Direktive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VJLRI102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 01/08 2010
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIDBC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 14/10 2003
 
AFQM, AFQM 6
AFQM-AFQM6_VIDAJ11L.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIDAJ11L, Sprache: (1L) GB,DE,SER,PL, Erscheinungsdatum: 01/04 2007
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VICXE100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/06 2015