AMV(E) 55/56



AMV 55/56 sind reversierbare Stellantriebe und AME 55/56 sind stetige Stellantriebe.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 55/56

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
Leistungsaufnahme
(VA)
Stellsignalmax. Stellkraft
(N)
Stellzeit
(s/mm)
Sicherheitsfunktion

AME 55

082H3022 249Stetig / 3-Punkt20008Nein

AME 56

082H3025 2419.5Stetig / 3-Punkt15004Nein

AMV 55

082H3021 23073-Punkt20008Nein

AMV 56

082H3024 23017.53-Punkt15004Nein


Dokumentation



10 Dokumente gefunden: 3 datenblätter und 7 instruktionen


Datenblätter
 
AME 55, AME 56
EDLFZ203_AME55-56_HR.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: EDLFZ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/11 2018
 
AME 55, AME 56
EDLFZ303_AME55-56.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: EDLFZ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/05 2019
 
AMV 55, AMV 56
ED96Q903_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: ED96Q903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2016
 


Instruktionen
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIJCG25B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIIRT12V, Sprache: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Erscheinungsdatum: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: EI96F100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIIRS100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: EI95L500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIAER22R, Sprache: (2R) GB,DE,CN,RU, Erscheinungsdatum: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIAEQ200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 26/04 2009