AMV(E) 25/35



AMV 25/35 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25/35 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 25/35

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
Leistungsaufnahme
(VA)
Stellsignalmax. Stellkraft
(N)
Stellzeit
(s/mm)
Sicherheitsfunktion

AME 25

082G3025 244Stetig / 3-Punkt100011Nein

AME 35

082G3022 249Stetig / 3-Punkt6003Nein

AMV 25

082G3024 2302.153-Punkt100011Nein

AMV 35

082G3021 23073-Punkt6003Nein


Dokumentation



8 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 6 instruktionen


Datenblätter
 
AME 25, 35
EDLEQ203_AME25-35_print.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: EDLEQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2014
 
AMV 25, 35
ED95R903_AMV25-35_print.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: ED95R903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2014
 


Instruktionen
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIBLC400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Literatur.-Nr.: EILFM12V, Sprache: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AME 25, AME 35 - Active return signal kit
VIJCH25B_AME25-35_return_signal_kit.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIJCH25B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: EI96X500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AMV 25/35 Accessories
EI98E151.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: EI98E151, Sprache: (51) DK,GB,DE, Erscheinungsdatum: 01/03 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: EI95I200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/12 2002