AMV(E) 85/86



AMV 85/86 sind reversierbare Stellantriebe und AME 85/86 sind stetiger Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie.

Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.


AMV(E) 85/86

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
Leistungsaufnahme
(VA)
Stellsignalmax. Stellkraft
(N)
Stellzeit
(s/mm)
Sicherheitsfunktion

AME 85

082G1452 2412.5Stetig / 3-Punkt50008Nein

AME 86

082G1462 2425Stetig / 3-Punkt50003Nein

AMV 85

082G1451 23010.53-Punkt50008Nein

AMV 86

082G1461 230233-Punkt50003Nein


Dokumentation



5 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 3 instruktionen


Datenblätter
 
AME 85, AME 86
VDABR603_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDABR603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/02 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS503_AMV85-86.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDABS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/02 2016
 


Instruktionen
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIACO42V, Sprache: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIACN400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIAAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 30/03 2015