Mit fertigen Lösungen den Klimawandel stoppen, Danfoss 3 x auf der ISH 2011

Mit fertigen Lösungen den Klimawandel stoppen, Danfoss 3 x auf der ISH 2011

Der Klimawandel schreitet voran. Tag für Tag werden seine Auswirkungen sichtbar. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Und wir brauchen das auch nicht. Es gibt bereits zahlreiche fertige Lösungen, mit denen wir den Klimawandel stoppen könnten, wenn wir sie den nutzten. Viele dieser Lösungen hat Danfoss entwickelt oder zumindest maßgeblich beeinflusst.  Und einige davon zeigt Danfoss vom 15. bis 19. März 2011 in den Hallen 8.0, 10.1 und 11.0 auf der ISH in Frankfurt.

 

Schon heute könnten 50 % der im Kyoto-Abkommen für Europa vereinbarten CO2-Reduzierung allein durch den einfachen Austausch veralteter Heizkörperventile gegen moderne Heizkörperthermostate erreicht werden. Jeder Supermarkt, der für seine Kühlmöbel das Kälteregelsystem ADAP COOL® einsetzt, reduziert seinen Energieverbrauch um rund 20 %.  

26 Mio. Tonnen CO2 fallen allein dadurch weniger an, weil 2,4 Mio. VLT®-Frequenzumrichter von Danfoss Tag für Tag in Tausenden von Pumpen-, Gebläse- und Förderanlagen sowie Maschinen die Leistung von Elektromotoren exakt dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Nur 9 % aller Kraftwerke nutzen die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme als Fernwärme. 91 % leiten diese kostspielig erzeugte Energie ungenutzt in die Atmosphäre. Der Wirkungsgrad von Kraftwerken lässt sich durch Kraft-Wärme-Kopplung um rund 40 % verbessern.

Alle diese Beispiele zeigen, dass Danfoss schon heute den Energieverbrauch vieler Anlagen in der Energie-, Gebäude- und Industrietechnik deutlich reduzieren kann. Welche fertigen Lösungen Danfoss Ihnen und Ihren Kunden bieten kann, das erfahren Sie auf der ISH. Besuchen Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam den Klimawandel aufhalten. Sie finden Danfoss: 

  • Halle 10.1 Stand A 81 Danfoss Wärmeautomatik (Regelgeräte und Systemlösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Halle 8.0 Stand E 96 Fernwärme- und Regelungstechnik
  • Halle 11.0 Stand C 11 VLT Antriebstechnik

Links
ISH 2011 Frankfurt